Publique sus productos
up 165
up 165

    up 165

    Traducido por Google,
    kreon up 165 el miembro más grande de las luminarias empotrables de suelo que se caracteriza por su apariencia minimalista y funcionalidad óptica. La gama ofrece formas cuadradas y circulares y tiene un acabado con vidrio templado con respaldo blanco o negro y adornos de acero inoxidable satinado. Los módulos LED están hundidos dentro de las luminarias y se controlan mediante una selección de rejillas antideslumbrantes para una iluminación ascendente precisa o ópticas de baño de pared para una iluminación vertical. Las unidades están selladas según IP67 y tienen una carcasa de aluminio fundido y acero inoxidable para brindar protección contra los entornos más hostiles.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_up_165
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosrecessed floor luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África