Publique sus productos
up 40
up 40
up 40

    up 40

    Traducido por Google,
    kreon up 40 es el modelo más pequeño de luminarias empotrables de suelo que se caracteriza por su aspecto minimalista y su funcionalidad óptica. La gama ofrece formas cuadradas y circulares y tiene un acabado con vidrio templado con respaldo blanco o negro y adornos de acero inoxidable satinado. Los módulos LED están empotrados dentro de las luminarias y se pueden complementar con una óptica deflectora para rasar la pared. kreon up 40 también está disponible como downlight fijo de superficie. Las unidades están selladas según IP67 y tienen una carcasa de aluminio fundido y acero inoxidable para brindar protección contra los entornos más hostiles.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_up_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosrecessed floor luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)43.6
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África