Publique sus productos
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP

    KIMONO - XL FLOOR LAMP

    Traducido por Google,

    Inspirada en el estilo tradicional japonés de indumentaria, la lámpara de pie Grand Kimono aportará una estética única a tu hogar gracias a sus generosas proporciones. Esta lámpara de pie, que oculta y revela la luz al mismo tiempo, es ideal para proporcionar una iluminación decorativa adicional en un rincón de tu salón, dormitorio u oficina. La pantalla está formada por cuatro módulos cónicos en blanco crema y
    Tejido de lino de color marrón claro, con ribete negro, que deja pasar la luz creando un ambiente elegante y armonioso. Disponible en dos tamaños y cuatro colores de pantalla estándar.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 80 x l. 80 x H. 198 cm / L. 31.5’’ x l. 31.5’’ x H. 77.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakimono-xl-floor-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1980
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen