Publique sus productos
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular

    up 40 circular

    Traducido por Google,
    kreon up 40 es el modelo más pequeño de luminarias empotrables de suelo que se caracteriza por su aspecto minimalista y su funcionalidad óptica. La gama ofrece formas cuadradas y circulares y tiene un acabado con vidrio templado con respaldo blanco o negro y adornos de acero inoxidable satinado. Los módulos LED están empotrados dentro de las luminarias y se pueden complementar con una óptica deflectora para rasar la pared. kreon up 40 también está disponible como downlight fijo de superficie. Las unidades están selladas según IP67 y tienen una carcasa de aluminio fundido y acero inoxidable para brindar protección contra los entornos más hostiles.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_up_40_circular
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosrecessed floor luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)95
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África