Publique sus productos
up 80 circular
up 80 circular
up 80 circular
up 80 circular

    up 80 circular

    Traducido por Google,
    kreon up 80 circular es un encendedor empotrable de suelo de forma redonda que se caracteriza por su apariencia minimalista y funcionalidad óptica. La gama está acabada con vidrio templado con respaldo blanco o negro y borde de acero inoxidable satinado. Las unidades están selladas según IP97 y tienen una carcasa de aluminio fundido a presión y acero inoxidable para brindar protección contra los entornos más hostiles.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_up_80_circular
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosrecessed floor luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)95
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África