Publique sus productos
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir

    up in-line 165 cir

    Traducido por Google,
    kreon in-line up 165 el miembro más grande de las luminarias empotrables de suelo que se caracteriza por su apariencia minimalista y funcionalidad óptica. La gama ofrece formas cuadradas y circulares y tiene un acabado con vidrio templado con respaldo negro o blanco y un esbelto borde de acero inoxidable satinado que se integra perfectamente con el entorno, garantizando una integración perfecta. Los módulos LED están hundidos dentro de las luminarias y se controlan mediante una selección de rejillas antideslumbrantes para una iluminación ascendente precisa o ópticas de baño de pared para una iluminación vertical. Las unidades están selladas según IP67 y tienen una carcasa de aluminio fundido y acero inoxidable para brindar protección contra los entornos más hostiles.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_up_inline_165_cir
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosoutdoor lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)97
    • Ancho (mm)155
    • Profundidad (mm)155
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África