Publique sus productos
up in-line 80
up in-line 80
up in-line 80
up in-line 80

    up in-line 80

    Traducido por Google,
    kreon up in-line 80 es una gama de luminarias empotrables de suelo de tamaño medio sin marco que se caracterizan por su apariencia minimalista y su funcionalidad óptica. La gama ofrece formas cuadradas y circulares y tiene un acabado con vidrio templado con respaldo negro o blanco y un esbelto borde de acero inoxidable satinado que se integra perfectamente con el entorno, garantizando una integración perfecta. Los módulos LED están empotrados dentro de las luminarias y se controlan mediante una selección de rejillas antideslumbrantes para una iluminación ascendente precisa, difusores limitadores de brillo para iluminación ambiental o de orientación y ópticas de baño de pared para iluminación vertical. Las unidades están selladas según IP67 y tienen una carcasa de aluminio fundido y acero inoxidable para brindar protección contra los entornos más hostiles.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_up_inline_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosrecessed floor luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África