Publique sus productos
up in-line 80 ww
up in-line 80 ww

    up in-line 80 ww

    Traducido por Google,
    kreon up in-line es una gama de encendedores empotrados en el suelo caracterizados por su apariencia minimalista y su funcionalidad óptica. La gama que se ofrece en dos tamaños, tanto en forma cuadrada como circular, está acabada con vidrio templado con reverso blanco o negro. Los módulos LED están empotrados en las luminarias y están controlados por una selección de rejillas antideslumbrantes para una iluminación ascendente precisa, difusores limitadores de brillo para iluminación ambiental o de orientación y ópticas de baño de pared para iluminación vertical. kreon up en línea se beneficia de una moldura de acero inoxidable que proporciona una unión perfecta para minimizar la integración. Las unidades están selladas con IP67 y tienen una carcasa de aluminio fundido a presión y acero inoxidable para brindar protección contra los entornos más hostiles.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_up_inline_80_ww
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosoutdoor lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)84
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África