Publique sus productos
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double

    prologe 40 double

    kreon prologe 40 es un downlight miniaturizado de montaje en superficie que refleja a la perfección los principios de kreon en materia de iluminación: calidad, diseño e integración arquitectónica.

    kreon prologe 40 se caracteriza por su forma compacta y alberga una fuente LED invisible de una o dos profundidades. Las luminarias kreon prologe 40 pueden equiparse con ópticas profesionales de luz oscura con paquetes de lúmenes de hasta 920 lm. Acabado en negro para un contraste dramático o en blanco puro para desaparecer en la arquitectura circundante.

    kreon prologe quiere crear una luz funcional a través de la presencia discreta de volúmenes arquitectónicos simples en una caja compacta montada en superficie.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprologe_40_double
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosceiling mounted luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1575
    • Ancho (mm)85
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África