Publique sus productos
CU table
CU table
CU table
CU table
CU table
    Kristalia

    CU table

    3.0 de 5 estrellas3.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Designer Monica Graffeo CU es un mueble de hogar versátil y funcional para usar en cualquier lugar: junto a un sofá como mesa de café, como asiento o banco, o incluso en el dormitorio como mesita de noche. Con un diseño moderno pero a la vez clásico y moderno, con patas cónicas en forma de cuña que fluyen desde una superficie sin costuras, CU se puede usar como mesa o como asiento. CU se puede utilizar en una variedad de habitaciones en interiores. Este banco moderno está fabricado con poliuretano moldeado, un material muy duradero que es fácil de limpiar e increíblemente resistente. CU está disponible en dos tamaños y tres colores para que pueda mezclar y combinar los diferentes estilos de CU para adaptarse a su hogar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacu_table
    • Familia de productoDesign tables
    • Grupo de productosModern bench
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas