Publique sus productos
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0 de 5 estrellas3.0(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    Diseñador LucidiPevere Esta maravillosa mesa de centro minimalista combina elegancia matemática y belleza estética. El Mobius se forma a partir de una hoja de metal, siguiendo los principios matemáticos de la Cinta de Mobius. Esto le da una apariencia única, así como mayor resistencia y estabilidad. Fabricado en chapa, el Mobius viene con o sin superficie de vidrio, que se puede suministrar en variedades transparentes o ahumadas. Ideal para salas de estar modernistas, Mobius añade un toque futurista y hermoso a los entornos profesionales y domésticos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamobius
    • Familia de productoDesign tables
    • Grupo de productosMetal coffee table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas