Publique sus productos
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror

    Icon LED Round Wall Mirror

    4.3 de 5 estrellas4.3(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    El espejo para baño Icon es un espejo de pared redondo clásico con líneas limpias e innovadora iluminación LED que lo convierte en una opción de diseño vanguardista para cualquier tocador, baño principal o baño. Cuelgue el espejo de pared con iluminación LED sobre sus tocadores individuales o dobles como punto focal para cualquier arquitectura de baño.

    Especificaciones
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaicon-round-mirror
    • Familia de productoLED Mirrors
    • Grupo de productosIcon
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)1.5
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos