Publique sus productos
Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-
Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-
    Kvänum

    Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-

    Traducido por Google,
    Mueble de cocina sin tiradores con un estante de acero inoxidable y puerta abatible.
    Especificaciones
    • Available in 400, 450, 600, 700, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabase-unit-D
    • Familia de productoH10-Art
    • Grupo de productosBase unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia