Publique sus productos
Base unit with two tall drawers and one inside drawer, GL111-
Kvänum

Base unit with two tall drawers and one inside drawer, GL111-

Traducido por Google,
Mueble de cocina sin tiradores con dos cajones altos y un cajón interior
Especificaciones
  • Inside drawers made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
Especificaciones técnicas
  • Referenciabase-unit-GL111
  • Familia de productoH10-Art
  • Grupo de productosBase unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia