Publique sus productos
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
    Kvänum

    Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-

    Traducido por Google,
    Mueble de cocina sin tiradores con cajón extra alto y un estante de acero inoxidable
    Especificaciones
    • Available in 400, 450, 600, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabase-unit-DS0
    • Familia de productoH10-Art
    • Grupo de productosBase unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa