Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
kvanum/products/f4a20ca0-789f-4a66-bc26-3f3a6d0764f2
Inicio
Categorías
Cocina
Armarios de Cocina
Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
No disponible en Estados Unidos
Kvänum
Seguir
Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
Traducido por Google,
Ver original
Mueble de cocina para horno integrado, dos cajones altos, un cajón, estante
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
tall-unit-LU2-60-58
Familia de producto
H10-Art
Grupo de productos
Tall unit
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2025-04-30
Número de edición
1
Altura (mm)
1990
Ancho (mm)
600
Profundidad (mm)
580
Links
Links
Instalación URL
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Instrucciones de instalación
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Video tutorial
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Certificación de producto
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Descripción técnica
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Madera
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Armarios de Cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Código Uniclass 2015
Pr_60_65_94_45
Descripción Uniclass 2015
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 15 33 11
Título OmniClass
Residential Kitchen Specialty Casework
Disponibilidad en regiones
Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia
Productos similares
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descargar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descargar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descargar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descargar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descargar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descargar