Publique sus productos
Tall unit for integrated micro, two tall drawers, one drawer, shelves, SU2-60
Kvänum

Tall unit for integrated micro, two tall drawers, one drawer, shelves, SU2-60

Traducido por Google,
Mueble de cocina para micro integrado, dos cajones altos, un cajón, estantes
Especificaciones
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Especificaciones técnicas
  • Referenciatall-unit-SU2-60-58
  • Familia de productoH10-Art
  • Grupo de productosTall unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2190
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia