Publique sus productos
STRATOS shelf STRX624
STRATOS shelf STRX624
    Archivados

    STRATOS shelf STRX624

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 45 x 110 mm (W x H x D)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      45.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000102701
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)1.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom shelves