Publique sus productos
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    Traducido por Google,
    Estante para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, Espesor de material 2 mm, bordes redondeados, borde de protección en la parte delantera. Tornillos de cruceta y tacos de acero inoxidable incluidos. Dimensiones 213 x 60 x 80 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code     1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth     83.00 mm
      Overall height     60.00 mm
      Overall width     213.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000103076
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)213
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África