Publique sus productos
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    Traducido por Google,

    Caja para rollos de papel STRATOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,5 mm, frente curvado, cerradura de cilindro con llave, para rollos de papel con diámetro máximo 190 y altura máxima 250 mm, solo adecuada para rollos de papel con desenrollado desde el centro, borde de corte integrado y alivio de tensión para evitar el desgarro del papel en la carcasa, incluido material de montaje.

    Dimensiones 205 x 343 x 241 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

    Especificaciones
    • filling quantity 190
      filling quantity uom mm diameter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 241 mm
      overall height 343 mm
      overall width 205 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008865
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPaper towel dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)343
    • Ancho (mm)205
    • Profundidad (mm)241
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)4.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África