Publique sus productos
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    Traducido por Google,

    Dispensador de toallas de papel y papelera STRATOS combinado para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,5 mm, frontal curvado con ventana de inspección, ambas piezas con cerradura de cilindro y llave, capacidad del dispensador de toallas de papel 300-400 unidades para papel con pliegue en Z, papelera con capacidad aprox. 22 litros, soporte para bolsas integrado, incluido material de montaje.

    Dimensiones 328 x 1162 x 203 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

    Especificaciones
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 22
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 203 mm
      overall height 1,162 mm
      overall width 328 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008932
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosCombinations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1162
    • Ancho (mm)328
    • Profundidad (mm)203
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)15.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Descripción Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África