Publique sus productos
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert

    Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert

    Traducido por Google,

    Paredes operables: Modelo 3030 KWIK - Modelo 3030 de WALL - La operación de pares con bisagras es nuestra configuración más solicitada y presenta paneles que están articulados entre sí en grupos de dos (2), lo que permite mover múltiples paneles de manera rápida, fácil y eficiente. Los paneles de par con bisagras son ideales para aplicaciones de división de habitaciones de tramo recto de hasta 16'-2" (4,93 m) de altura. La construcción del modelo 3030 presenta paneles de 3 5/8" [92] de espesor, fabricados con un rollo duradero. -Marco de acero formado y revestimientos de acero estándar para máxima durabilidad y control del sonido. También se encuentran disponibles revestimientos de paneles de sustrato acústico opcionales.

    • Control de sonido premium: hasta 56 STC.
    • Panel de 4” de espesor.
    • Marcos de acero soldados, revestimientos de acero.
    • Durabilidad superior del panel.
    • Puertas de paso ADA.
    • Múltiples opciones de almacenamiento de paneles.
    • Alturas de panel de hasta 30 pies *.
    • Anchos de apertura ilimitados.
    • Opciones ilimitadas de acabado de paneles
    • Bisagras invisibles – (opcional).
    • 3000 GL – unidades de vidrio aislante, certificadas 43 y 48 STC.

    La pared operable con paneles de acero de rendimiento premium de la industria, diseñada con un espesor de panel de 4" y fabricada para una durabilidad resistente para adaptarse a aberturas de hasta 30' de altura y en anchos de abertura ilimitados. Los paneles de acero de la serie 3000 están certificados mediante pruebas de laboratorio acústico independientes para lograr el mejor rendimiento acústico de la industria hasta 56 STC.

    ¿Busca agregar una estética de visualización clara a sus paredes operables y al mismo tiempo mantener un control de sonido superior? Los paneles opcionales de la serie 3000 GL ofrecen unidades de vidrio aislante selladas de doble acristalamiento de alto rendimiento (43 y 48 STC), que son compatibles e intercambiables con los paneles sólidos de la serie 3000. (Consulte Descargas de productos de pared operable para obtener más información)

    Inserciones de panel de unidad de vidrio aislante (IGU) Serie 3000 GL

    Los sistemas de rieles y soportes Kwik-Wall están diseñados con precisión para soportar pesos de paneles según el STC y la altura de la partición, lo que facilita un funcionamiento suave y silencioso de los paneles en las juntas de los rieles. Las extrusiones de rieles de aluminio anodizado transparente Tipo 425 y 850 y los rieles de acero Tipo 850 brindan líneas limpias y nítidas en la interfaz del riel y el techo.

    Kwik-Wall respalda todos nuestros sistemas de rieles y soportes con la mejor garantía de 10 años de la industria, por lo que puede estar seguro de que brindarán un servicio continuo para sus paredes operables.

    Aplicación: Hoteles | Salas Cívicas o de Exposiciones | Gimnasios | Auditorios | Escuelas

    Especificaciones
    • Model 3030 Hinged Pairs Product Specification
      PART 2 – PRODUCT SPECIFICATIONS

      2.01 ACCEPTABLE MANUFACTURER

      1. Operable walls shall be Series 3000, Model 3030/3030GL Hinged Pairs as manufactured by KWIK-WALL Company

      2.02 PANEL CONSTRUCTION

      1. Panel Dimensions: Standard panel dimension shall be a nominal 4" [101.6] thick.
      1. Panel Frame: Steel frame shall be 16-gauge galvanneal steel, horizontal top cross member shall be minimum 12-gauge galvanneal steel which meets or exceeds ASTM A 653 requirements. Frame shall be all-welded construction with steel corner supports and cross-bracing reinforcement. Panel frame shall be Class A rated, fire retardant, non-combustible and non-corrosive in accordance with ASTM E 84.
      2. Panel Skins: Panel skins shall be Class A rated (except Wood Veneer and High-Pressure Laminate) in accordance with ASTM E 84. Panel skin material shall consist of (select):
        1. Standard Steel Skins: consisting of minimum 22-gauge tension-leveled galvanneal steel, pressure laminated to a structural acoustical backer and mechanically joined to the steel frame to form a rigid, unitized and structural panel.
        2. Optional Acoustical Substrate: consisting of structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of the steel frame to form a rigid, unitized and structural panel.
        3. Optional Wood Veneer: consisting of particle board core covered with wood veneer and pressure laminated to both sides of the steel frame to form a rigid, unitized and structural panel.
        4. Optional High Pressure Laminate: consisting of gypsum board core covered with general purpose plastic laminate and Phenolic backer sheet, which is pressure laminated to both sides of the steel frame to form a rigid, unitized and structural panel.
        5. Optional Glass (3030GL): Opening cut out in panel shall be glazed with insulated glass that is manufactured in accordance with ASTM E 2190. Glass type shall be an acoustical insulated glass unit. Glass shall be retained in opening cut out using an aluminum extrusion.
          43 STC - 1 3/4" Overall Thickness, 1/2" Laminated Glass - 1" Air Space - 1/4" Tempered Glass
          48 STC –1 7/8” Overall Thickness, 1/2" Laminated Glass - 1" Air Space – 3/8" Tempered Glass

      E. Panel Hinges: Panel hinges shall be (select)
      1. Architectural grade, full leaf butt hinges.
      2. Concealed hinges

      1. Panel Weight: Maximum panel weight shall be 5.9 – 12.9 lb./ft.2 (29 – 63 kg/m2) depending on STC rating, size and options selected.

      2.03 OPERATION

      A. Operation shall be Hinged Pairs, consisting of panels hinged together in groups of two (2), unless otherwise specified. Panels shall be top supported by one (1) carrier in each panel.

      2.06 PERIMETER TRIM AND SEALS

      1. A. Vertical Trim and Seals: Panels shall have vertical astragals containing flexible vinyl seals and incorporate reversible tongue-and-groove-type configurations for positive interlocking with adjacent panels. Vertical astragal type shall be (select):
        1. Standard Trimless Astragal: consisting of an aluminum extrusion with tongue-and-groove-type vertical astragals. Vertical trim shall not be permitted on the panel faces, resulting in a minimal groove appearance between adjacent panels.
        2.07 CLOSURE SYSTEMS
        A. Initial Closure System: The lead panel (the first panel exiting the stack) shall form a seal vertically against a rigid wall surface, as accomplished by a (select):
        1. Standard Bulb Seal: consisting of continuous-contact, flexible vinyl bulb seal(s) installed along the vertical edge of the lead panel for positive compression against a rigid wall surface.
        1. Optional Fixed Starter Jamb: consisting of an aluminum extrusion, which is permanently mounted to a structural wall surface. The Fixed Starter Jamb shall incorporate a tongue-and-groove-type vertical astragal for positive interlocking with the lead panel.
        2. 3. Optional Adjustable Starter Jamb:consisting of an aluminum extrusion which is permanently mounted to a structural wall surface and is field-adjustable to compensate for out-of-plumb conditions of the fixed wall. The Adjustable Starter Jamb shall incorporate a tongue-and-groove-type vertical astragal for positive interlocking with the lead panel.
        3. B. Final Closure System: The final closure panel (the last panel exiting the stack) shall form a seal vertically against a rigid wall surface. The type of final closure panel shall be (select):
          1. Standard Expander Panel Closure:consisting of an expander mechanism with a nominal 5" [127] of travel, activated from the face of the panel using a removable wrench as supplied by manufacturer. The Expander Panel shall be equipped with an adjustable bottom seal (standard) or (optional) operable bottom seal, and a flush pull handle
          2.08 ACOUSTICAL PERFORMANCE
          A. Certification: The operable wall shall have been tested in an independent acoustical testing laboratory in accordance with ASTM E 90 and ASTM E 413 test procedures.
          B. STC Rating: The operable wall acoustical performance rating shall be based on (select):
          1. Standard Steel Skins: with a standard rating of 52 STC, or optional ratings of 46 STC, 50 STC or 56 STC.
          (Note: Not available with optional Wood Veneer or High-Pressure Laminate.)
          1. Optional Acoustical Substrate: with optional ratings of 43 STC, 46 STC, 48 STC or 50 STC.
          1. Optional Glass Insert(3030GL): with a standard rating of 43 or 48 STC.
            2.09 PANEL ACCESSORIES
            A. Accessories including Pass Doors; Single or Double, Keyed Cylinder Locks, Concealed Door Closures, Room Viewers, Exit Signs, Dry Marker Writing Surfaces, Recessed Eraser Trays, Vision Lites, Tack Surfaces and Pocket Doors shall be compatible with other accessories and options, furnished and installed by the operable wall manufacturer as noted on submitted shop drawings.
            2.10 TRACK SYSTEMS
        4. A. Track Type: The operable wall track system shall be (select):
          1. Standard Hinged Pairs Aluminum Track:extruded from structural aluminum alloy, which prohibits deterioration caused by rust or corrosion. The aluminum track shall have a durable anodized clear satin finish, which resists color fading and flaking. The track shall utilize grooves and interlocking steel pins for positive alignment of adjacent track sections. The track joints shall be reinforced overhead by a heavy-duty steel bracket made of hot-rolled, 3/8" [10] thick plate steel. Aluminum track shall include an integral nut slot to accept a hardened steel square nut to facilitate attachment of each steel all-rod and splice brackets to the overhead structural support.
          2. Optional Hinged Pairs Steel Track:consisting of roll-formed, low carbon steel, .215" [5] thick. The steel track shall have a durable powder-coated, off-white finish, which resists color fading and flaking. The steel track shall be reinforced overhead by heavy duty steel brackets made of hot-rolled, 3/8" [10] thick plate steel, as required for attaching threaded all-rod to the overhead structural support and for aligning track sections at each splice joint.
          B. Track Size: The track size shall be (selected from Track and Carrier Selection Chart – refer to Page 1):
          1. Type 425 Hinged Pairs Aluminum Track:certified to be capable of supporting up to 525 lb. (238 kg) of total live load weight per panel.
          1. Type 850 Hinged Pairs Aluminum Track:certified to be capable of supporting up to 850 lb. (386 kg) of total live load weight per panel.
          3. Type 850 Hinged Pairs Steel Track: certified to be capable of supporting up to 850 lb. (386 kg) of total live load weight per panel.
          2.11 CARRIER SYSTEMS
          A. Carrier Type: Each Hinged Pair panel shall be top supported by one (1) carrier utilizing a 5/8" [16] diameter pendant bolt. The carrier type shall be (select):
          1. Type 425 Standard Polymer Tire Carrier:consisting of four (4) permanently-lubricated, precision ball bearing steel wheels with high strength polymer tires, as required for smooth and quiet operation.
          1. Type 850 Standard Polymer Tire Carrier:consisting of four (4) permanently-lubricated, precision ball bearing steel wheels with high strength polymer tires, as required for smooth and quiet operation.
          3. Type 850 Optional Steel Wheel Carrier: consisting of four (4) permanently-lubricated, precision ground ball bearing polished steel wheels, as required for ease of panel movement.
          B. Carrier Size: The carrier size shall be (select from Track and Carrier Selection Chart – refer to Page 1):
          1. Type 425 Hinged Pairs Polymer Tire Carrier:certified to be capable of supporting up to 525 lb. (238 kg) of total live load weight per panel.
          1. Type 850 Hinged Pairs Polymer Tire Carrier:certified to be capable of supporting up to 850 lb. (386 kg) of total live load weight per panel.
          3. Type 850 Hinged Pairs Steel Wheel Carrier: certified to be capable of supporting up to 850 lb. (386 kg) of total live load weight per panel.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3030GL_4in_Hinged_Pairs_Glass_Insert
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de productosKwik-Wall Company - Operable Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)288
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions