Publique sus productos
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall

    LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall

    Traducido por Google,

    Luminous Ava es nuestra pared de vidrio de diseño no acústica, que combina vidrio simple sin marco con rieles horizontales de bajo perfil para brindar máxima claridad de iluminación natural, estética visual y la máxima flexibilidad en la transformación del espacio de visión clara. Comercializada durante los últimos 20 años como la serie de paredes de vidrio sin marco KWV-Tec de Kwik-Wall, esta popular línea de paredes de vidrio ha sido rebautizada como Ava , un componente integral del grupo completo de productos Luminous Glass Wall.

    Pila central de pares con bisagras (AVA-Fold)

    Los paneles de pares con bisagras son paneles unidos entre sí en grupos de dos (2), a menos que se especifique lo contrario. Los paneles están sostenidos en la parte superior por un (1) soporte en cada panel. La disposición Center Stack proporciona almacenamiento de paneles en uno o ambos extremos de la posición de instalación de la pared.

    El modelo Ava - Trimless de KWIK-WALL ofrece máxima versatilidad en disposiciones deslizantes y apilables, utilizando paneles operados individualmente con un sistema de rieles que puede proporcionar intersecciones de 90º, “X”, “L” y “T” para posibilidades de diseño casi ilimitadas. El Ava - Trimless combina el elegante retenedor de vidrio horizontal superior e inferior, utilizado en otros modelos Clear-Divisions con el sistema de soporte y riel tipo 425 multidireccional.

    CARACTERÍSTICAS

    • Múltiples opciones de vidrio, incluido vidrio laminado transparente, opaco, arenado y grabable.
    • Pared de vidrio operable con soporte superior: no se requiere riel en el piso.
    • Cierre de panel pivotante de altura completa en los perímetros de apertura.
    • Paneles individuales apilados en paralelo o lateralmente con dos soportes para una fácil instalación con una sola mano con intersecciones de rieles de 90 grados de transición suave.
    • Las opciones de hardware pueden incluir cromo pulido, níquel satinado, latón antiguo o pulido, bronce frotado con aceite, negro mate o recubrimiento en polvo de color RAL personalizado.
    • Los pasadores del piso de la copa al ras sirven para entrelazar los paneles para un posicionamiento rígido y seguro cuando están en uso.

      Soluciones completas para necesidades de división de espacios: hoteles, iglesias, escuelas, aeropuertos, diseños residenciales, centros comerciales, estadios deportivos y edificios de oficinas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLUMINOUS_Ava_Hinged_Pairs_Movable_Glass_Wall
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de productosMoveable Glass Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)120
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)1.44
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)330
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Panel Partitions
    • Número OmniClass23-17 11 23 15 13
    • Título OmniClass Panel Folding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions