El avanzado intercambiador de calor pirotubular de la serie FT utiliza la última tecnología en construcción de pirotubos con un diseño de acero inoxidable resistente a la corrosión, lo que da como resultado una respuesta de calentamiento rápida, una eficiencia ultra alta y años de servicio confiable en esta potente caldera suspendida de pared.
Este diseño reduce en gran medida las facturas de calefacción en comparación con calderas más antiguas y de baja eficiencia: ¡hasta un 20% menos! Potencialmente ahorra miles de dólares en facturas de calefacción durante la vida útil de la caldera.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |