Caldera de condensación 20:1 y calentador de agua volumétrico
TRIM TRU TRAC O2
El control eléctrico en tiempo real de la relación aire-combustible del proceso de combustión da como resultado una eficiencia optimizada en toda la reducción de 20:1.
LAARS LINC™
De uso intuitivo, el sistema de control de pantalla táctil incluye funciones avanzadas como cascada automática, redundancia inteligente y configuración de inicio rápido.
HASTA UN 96% DE EFICIENCIA TÉRMICA
El intercambiador de calor de acero inoxidable probado en el campo produce eficiencias térmicas ultra altas.
CONTROL VARI-PRIME PUMP®
Combina la modulación de la caldera con la bomba de caldera de velocidad variable para aumentar la eficiencia total instalada.
INSTALACIÓN FLEXIBLE
Un tamaño pequeño, un diseño vertical delgado y una sección superior extraíble lo ayudan a adaptarse a salas mecánicas estrechas.
Muchos paquetes eléctricos disponibles para cumplir con los requisitos de voltaje del lugar de trabajo; 120, 240, 480 o 600 VCA.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |