Publique sus productos
Neotherm

Neotherm

Traducido por Google,
NeoTherm es una caldera hidrónica de condensación, combustión sellada y ventilación directa con una eficiencia térmica superior al 95 % que modula con una reducción de 5 a 1. Cuenta con un intercambiador de calor de acero inoxidable ASME, sistema de encendido por chispa NeoTherm HB - Commercial - Condensing Hydronic Boilers y bajas emisiones de NOx (menos de 10 ppm), para un paquete que es fácil de usar y respetuoso con el medio ambiente. NeoTherm está construido de serie con el nuevo Sistema de control integrado LAARS℗ que pone el control de encendido, el control de temperatura y el límite alto en un dispositivo fácil de usar que lo hace todo con una interfaz de pantalla táctil a color grande y fácil de usar. El sistema de control PID tiene protección contra heladas y muchas otras características. También funciona con otros controles para formar parte de un control de secuencia múltiple y funciona bien con los sistemas de automatización de edificios. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNeotherm
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCondensing Hydronic Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers