Publique sus productos
Large Volume Custom Tanks - Bare

Large Volume Custom Tanks - Bare

Traducido por Google,

Laars ofrece una increíble variedad de tanques que se adaptan a casi todas las aplicaciones. Nuestras instalaciones de fabricación avanzadas y nuestros artesanos altamente calificados pueden proporcionarle el tanque exacto que necesita.

  • Tanques de almacenamiento vacíos de 175 a 5,695 galones
  • Expertos en aplicaciones de fábrica a una llamada de distancia
  • Soporte regional de ventas y servicio: ¡antes, durante y después de la instalación!


    REVESTIMIENTOS DE RENDIMIENTO PROBADO

    • Revestimiento de vidrio: un exclusivo revestimiento de esmalte resistente a la corrosión se adhiere a las superficies interiores a 1600 °F. Respaldado por una garantía limitada de 5 años.
    • Doble revestimiento de vidrio: el proceso de revestimiento de vidrio se repite, proporcionando una doble capa de protección. Respaldado por una garantía limitada de 10 años.
    • Revestido con epoxi: aprobado por la FDA, el revestimiento resistente a la corrosión se puede reparar en el campo, temperatura máxima de 180 °F, respaldado por una garantía limitada de 1 año.
    • Acero inoxidable: tanques fabricados en acero inoxidable 316L con 316, 304L y 304 disponibles a pedido.
    • Grosor: calibre 10 y superior: respaldado por una garantía limitada de 1 año.

    Especificaciones
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialaars-custom-tanks-bare
    • Familia de productoTanks
    • Grupo de productosCustom Tanks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Depósito
    • Código ETIMEG015120
    • Nombre ETIMStorage tanks/vessels
    • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
    • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
    • Número OmniClass23-27 29 19
    • Título OmniClass Tanks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos