Publique sus productos
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
    Label

    ETERNA 150

    Automatización para Puertas Correderas estándar. Eterna es el sistema de automatización LABEL para puertas correderas y telescópicas concebido para garantizar el máximo silencio, fluidez de movimiento y fiabilidad. Eterna 150S una hoja (capacidad máxima por hoja 200 Kg) Eterna 150D doble hoja (capacidad máxima por hoja 150 Kg) Eterna 200S una hoja (capacidad máxima por hoja 300 Kg) Eterna 200D doble hoja (capacidad máxima por hoja 200 Kg) Fácil de programar, el sistema de automatización LABEL ETERNA requiere un mantenimiento mínimo. Gracias a su consumo reducido de energía eléctrica, ETERNA es la solución ideal para automatizar las entradas de hoteles, tiendas, lugares públicos, centros comerciales y hospitales. Diseñado con la máxima atención al detalle, con carros de dos ruedas para una mayor estabilidad de las hojas y con el carril de rodadura insonorizado, el sistema de automatización LABEL ETERNA respeta las normativas europeas EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2.
    Especificaciones
    • •Alimentación 150/230 Vac 50-60Hz •Potencia máxima 100 W •Consumo en stand-by 6 W •Motor brushless 24Vdc con sensores de hall incorporados •Alimentación accesorios externos 24 Vdc / 0,5 •Velocidad máx. de apertura 0,8 m/sec •Velocidad de cierre 0,6 m/sec. •Tiempo de pausa regulable 0 ÷ 30 sec. •Temperatura de funcionamiento -15° C + 50° C •Temperatura de funcionamiento IP22 •Frecuencia de uso Continuo 100% •Prueba de 2.000.000 ciclos (4.000 ciclos/día) •Consumo de energía eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/cierre 0.32 kWh Diario - 118.63 kWh Anual
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaETERNA150
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosSliding Doors Operator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators