Publique sus productos
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
    Label

    ETERNA 90

    Sistema de automatización para puertas correderas. Eterna es el sistema de automatización LABEL para puertas correderas concebido para garantizar el máximo silencio, fluidez de movimiento y fiabilidad. Su diseño moderno tiene unas dimensiones extremadamente reducidas: solo 100 mm de altura con una profundidad de 135 mm en la versión Eterna 90 Eterna 90S una hoja (capacidad máxima por hoja 130 Kg) Eterna 90D doble hoja (capacidad máxima por hoja 90 Kg) El sistema de automatización ETERNA ha superado ampliamente las pruebas de resistencia con más de 2 000 000 de ciclos continuos de apertura y cierre. Fácil de programar, el sistema de automatización LABEL ETERNA requiere un mantenimiento mínimo Gracias a su consumo reducido de energía eléctrica, ETERNA es la solución ideal para automatizar las entradas de hoteles, tiendas, lugares públicos, centros comerciales y hospitales. Diseñado con la máxima atención al detalle, con carros de dos ruedas para una mayor estabilidad de las hojas y con el carril de rodadura insonorizado, el sistema de automatización LABEL ETERNA respeta las normativas europeas EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2. Certificazione ANSI/CAN/UL325
    Especificaciones
    • •Alimentación 150/230 Vac 50-60Hz •Potencia máxima 100 W •Consumo en stand-by 6 W •Motor brushless 24Vdc con sensores de hall incorporados •Alimentación accesorios externos 24 Vdc / 0,5 A •Velocidad máx. de apertura 1 m/sec •Velocidad de cierre 0,6 m/sec. •Tiempo de pausa regulable 0 ÷ 30 sec. •Temperatura de funcionamiento -15° C + 50° C •Grado de protección IP22 •Frecuencia de uso Continuo 100% •Consumo de energía eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/cierre 0.26 kWh Diario - 95.81 kWh Anual
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaETERNA90
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosSliding Doors Operator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators