Publique sus productos
Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
    Label

    Label HB-B300-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door

    H-B300I2A / H-B300L2A puertas batientes, apertura y cierre a motor.

    Hoja motorizada con ancho máximo 1200 mm; peso máximo por hoja: 300 kg.

    Hoja manual con ancho mínimo 300 mm.

    Puertas "TÉCNICAS" destinadas a quirófanos, laboratorios, ambulatorios y ambientes altamente asépticos en general, para uso intensivo y delta presión de 30 Pa o menos.

    La estanqueidad está garantizada por juntas de EPDM expandido montadas en los perfiles de aluminio que cubren tres lados del perímetro de la hoja.

    Especificaciones
    • Puerta automática batiente de estanqueidad sencilla - 2 hojas

      Puerta tipo:

      __ H-B300I2A con Panel Inoxidable

      __ H-B300L2A con Panel Laminado

      Dimensiones:

      Ancho hueco LV: ____ (mm)

      Altura hueco HV: ____ (mm)

      Apertura:

      __Versión de tirar, hoja “Master” apertura a la derecha con referencia vista del lado de la automatización

      __Versión de tirar, hoja “Master” apertura a la izquierda con referencia vista del lado de la automatización

      __Versión de empujar, hoja “Master” apertura a la derecha con referencia vista del lado de la automatización

      __Versión de empujar, hoja “Master” apertura a la izquierda con referencia vista del lado de la automatización

      compuesta por:

      • Automatización NEP300SMP (HxPxL) 110x120x730 mm:
        • Cobertura de aluminio de color plata anodizado natural - H.60 mm
        • Base soporte de aluminio L.730 mm
        • Tapas de ABS grises
        • Alimentación a 115/230Vac - 50/60Hz
        • Motor de corriente continua con codificador
        • Sistema de transmisión movimiento correa antiestática reforzada con cordones de Kevlar
      • Bastidor de pared con bisagras
      • Panel hoja dotado de marcos y juntas dedicadas
      • Brazo de tirar H-BDT2FE o de empujar BSS2FE
      • Programador digital y sensores de seguridad

      Elementos opcionales que deben pedirse por separado

      • Semi-embocaduras
      • Ventanillas
      • Cortinas eléctricas y manuales
      • Tiradores para puertas batientes
      • Dispositivos de mando
      • Baterías de apertura en emergencia
      • Emplomaduras
      • Bandas
      • Revestimientos grupo cobertura
      • Kit transformación de estanqueidad hermética con electroimán

      Las puertas batientes hospitalarias Label cumplen los requisitos de la norma EN16005 sobre seguridad en el uso de puertas automáticas.

      Para más detalles, consulte la documentación técnica de LABEL Automatic Door Solution.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialabel-hb-b300-2A-automatic-simple-sealing-uneven-double-swing-door-copy-copy-copy-copy
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosHospital Swing Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Descripción Uniclass 2015Hinged doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors