Publique sus productos
Label HB-B75-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
Label

Label HB-B75-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door

HB-B75I2A / HB-B75L2A puertas batientes, apertura y cierre a motor.

Hoja motorizada con ancho máximo 1000 mm; peso máximo por hoja: 75 kg.

Hoja manual con ancho mínimo 300 mm.

Para uso no intensivo y sin delta de presión; la estanqueidad está garantizada por juntas de EPDM expandido montadas en los perfiles de aluminio que cubren tres lados del perímetro de la hoja.

Especificaciones
  • Puerta automática batiente de estanqueidad sencilla - 1 hojas

    Puerta tipo:

    __ HB-B75I2A con Panel Inoxidable

    __ HB-B75L2A con Panel Laminado

    Dimensiones:

    Ancho hueco LV: ____ (mm)

    Altura hueco HV: ____ (mm)

    Apertura:

    __Versión de tirar, hoja “Master” apertura a la derecha con referencia vista del lado de la automatización

    __Versión de tirar, hoja “Master” apertura a la izquierda con referencia vista del lado de la automatización

    __Versión de empujar, hoja “Master” apertura a la derecha con referencia vista del lado de la automatización

    __Versión de empujar, hoja “Master” apertura a la izquierda con referencia vista del lado de la automatización

    compuesta por:

    • Automatización NEXT 75 (HxPxL) 60x75x420 mm:
      • Automatización electromecánica para uso intensivo
      • Cobertura de aluminio de color plata anodizado natural - H.60 mm
      • Base soporte de aluminio
      • Tapas de ABS grises
      • Alimentación a 115/230Vac - 50/60Hz
      • Motor brushless con codificador incorporado de un alto rendimiento, bajo desgaste y bajos consumos
      • Sistema de transmisión por del movimiento por engranajes de ruedas dentadas extremadamente silencioso
    • Bastidor de pared con bisagras
    • Panel hoja dotado de marcos y juntas dedicadas
    • Brazo de tirar HB-NEXTBDT o de empuje NEXT-BAS
    • Programador digital y sensores de seguridad

    Elementos opcionales que deben pedirse por separado

    • Semi-embocaduras
    • Ventanillas
    • Cortinas eléctricas y manuales
    • Tiradores para puertas batientes
    • Dispositivos de mando
    • Baterías de apertura en emergencia
    • Emplomaduras
    • Bandas
    • Revestimientos grupo cobertura
    • Kit transformación de estanqueidad hermética con electroimán

    Las puertas batientes hospitalarias Label cumplen los requisitos de la norma EN16005 sobre seguridad en el uso de puertas automáticas.

    Para más detalles, consulte la documentación técnica de LABEL Automatic Door Solution.

Especificaciones técnicas
  • Referencialabel-hb-b75-2A-automatic-simple-sealing-uneven-double-swing-door-copy-copy
  • Familia de productoAutomatic Swing Doors
  • Grupo de productosHospital Swing Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCAutomatic doors
  • Código UNSPSC30171510
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
  • Descripción Uniclass 2015Hinged doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors