Publique sus productos
Label LB35 100NA REV-S90
Label LB35 100NA REV-S90
Label LB35 100NA REV-S90
Label LB35 100NA REV-S90
    Label

    Label LB35 100NA REV-S90

    LABEL LB35 es el novísimo perfil de la gama LB series, ideal para la instalación de puertas correderas en condiciones extremas, donde la frecuencia de uso y las fuerzas ambientales son particularmente elevadas. Concebido para garantizar las mejores prestaciones en términos de resistencia, ligereza y versatilidad, el perfil de aluminio LB35 se pone en los niveles más altos de su categoría. La geometría especial del perfil LB35 le dará a su puerta corredera una mayor solidez y una mejor resistencia a los golpes y a la flexión. El perfil LB35, combinado con las automatizaciones REVOLUS 90 permite crear puertas de diseño sobrio y apreciadas por la estructura ligera y resistente. Combinado con la Automatización Redundante es ideal para el uso en las vías de escape.
    Especificaciones
    • Label LB35 100NA con REVOLUS 90 Puerta Corredera una Hoja Móvil. Dimensiones: Ancho hueco terminado LV:____ (mm) Altura hueco terminado HV:____ (mm) Sentido de Apertura: __Hoja Derecha __Hoja Izquierda Tipo de Vitrales: __ Vidrio laminado EN ISO 236543 espesor 44.2 __ Vidrio laminado EN ISO 236543 espesor 55.2 __ Vidrio aislante EN 1279 espesor 28 mm Tratamientos de protección superficial: __ Oxidación anódica en conformidad con las directivas técnicas europeas EURAS-EWAA. __ Pintado con polvo termoendurecible en conformidad con las directivas técnicas europeas QUALICOAT. Perfiles extruidos de aleación de aluminio EN AW-6060 acordes con la normativa UNI EN 573 con estado de acabado T6 de acuerdo con la normativa UNI EN 515 y tolerancias dimensionales y espesores de acuerdo con la normativa UNI EN 12020.2 y/o UNI EN 755-9. Sistema complanario con hojas fijas y abribles de sección de 35 mm. Acoplamiento con cortes a 90° mediante el empleo de grilletes que eliminan ulteriores tareas de ensamblaje. Juntas extruidas según diseño, fabricadas en EPDM. Inserción del vidrio encajable con junta perimetral interna y externa. El Sistema de Puertas LB35 cumple los requisitos de la norma EN16005 sobre la seguridad en uso de las Puertas Automáticas. Para más detalles, consulte la documentación técnica de LABEL Automatic Door Solution.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLabelLB35100NAREV-S90
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosPower Operated Pedestrian Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors