Publique sus productos
NEPTIS NB-SMPD
NEPTIS NB-SMPD
NEPTIS NB-SMPD
NEPTIS NB-SMPD
    Label

    NEPTIS NB-SMPD

    LABEL NEPTIS NB-SMPD es el producto ideal para controlar el cierre y la apertura de las puertas batientes, de una o dos hojas, con control por microprocesador. La automatización LABEL NEPTIS NB-SMPD es perfecta para la apertura automática de empujar o de tirar de las puertas de la izquierda y de la derecha. LABEL NEPTIS NB-SMPD versión para doble hoja Master/Slave con cierre con motor La automatización NEPTIS NB-SMPD mueve puertas batientes de hasta 300 kg y está dotada de un motor brushless que garantiza una alta fiabilidad y una larga vida útil, gracias a la ausencia de escobillas. La presencia de alimentadores switching de alta eficiencia aseguran consumos mínimos de energía eléctrica. CERTIFICACIONES - Directiva de Compatibilidad Electromagnética EMC 2014/30/UE - Norma EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 - Directiva baja tensión LVD 2014/35/UE - Norma EN 60335-2-103 - Directiva Máquinas 2006/42/CE - Norma EN 13849-1 / EN 13849-2 - Categoría=2, PL=d - EN 16005
    Especificaciones
    • •Peso máximo de las hojas 300 Kg •Alimentación 115/230VAC +/-10%, 50-60Hz •Potencia máxima 100 W •Consumo en stand-by 6 W •Alimentación accesorios externos 24 Vdc, 1A •Motor brushless 24 Vdc con sensores de hall incorporados •Grado de protección IP31 •Temperatura ambiente -15°C +50°C •Frecuencia de uso continua •Tope y seguridad antiaplastamiento controlados por encoder •Reacción ante un obstáculo inversión de la marcha •Tiempo de apertura para 95° 4 - 12 s regulable •Tiempo de cierre para 95° 5 - 15 s regulable •Tiempo de pausa 0 - 60 s regulable •Tiempo de pausa discapacitados regulable de 0,5s a 60s •Función seleccionable para sensores de seguridad dotados de monitorización
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNEPTISNB-SMPD
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosSwing Doors Operator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Descripción Uniclass 2015Hinged doorset systems