Publique sus productos
NEXT 150
NEXT 150
NEXT 150
NEXT 150
    Label

    NEXT 150

    El sistema de automatización LABEL NEXT es el producto ideal para controlar el cierre y la apertura de las puertas batientes, donde la seguridad, elegancia, silencio y fluidez de movimiento son requisitos esenciales. Next 150 para puertas batientes La gran versatilidad de los sistemas de automatización LABEL NEXT se recomienda para tiendas, oficinas públicas y privadas, hospitales, residencias de ancianos, clínicas, hoteles, bares y restaurantes. Las puertas automáticas batientes de la serie NEXT son extremadamente seguras, el uso del encoder detecta con precisión la posición de la puerta y, en caso de obstáculo, invierte inmediatamente el movimiento de la hoja. LABEL NEXT, certificaciones: Directiva de Compatibilidad Electromagnética EMC 2014/30/UE Norma EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 Directiva baja tensión LVD 2014/35/UE Norma EN 60335-2-103 Directiva de máquinas 2006/42/CE Norma EN 13849-1 / EN 13849-2 Categoría=2, PL=d EN 16005 Standard ANSI/CAN/UL325 EN1634 (test report WF436685 para NEXT 120S)
    Especificaciones
    • •Peso máximo hoja 150 Kg •Ancho máximo hoja 1500 mm •Ángulo máximo de apertura 110° •Alimentación 115 - 230 Vac 50/60 Hz •Potencia máxima 40 W •Potencia en stand-by 5 W •Motor brushless 24Vdc con encoder •Frecuencia de uso 100% •Carga máx. accesorios externos 0.5A 24Vdc •Salida para electrocerradura Relé con contacto N.A. / N.C. •Grado de protección IP 32 •Temperatura ambiente 15°C +50°C •Velocidad de apertura (hasta 90°) regulable de 2 a 12s •Velocidad de cierre regulable de 4s a 12s •Tiempo de pausa regulable de 0,5s a 60s •Tiempo de pausa personas con discapacidad regulable de 0,5s a 60s
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNEXT150
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosSwing Doors Operator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)76
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Descripción Uniclass 2015Hinged doorset systems