Publique sus productos
REVOLUS 90
REVOLUS 90
REVOLUS 90
REVOLUS 90
    Label

    REVOLUS 90

    REVOLUS 90 es el sistema de automatización ideal para puertas correderas rectas para su instalación en vías de evacuación. REV-S90 una hoja, capacidad máxima por hoja 130 Kg, anchura del hueco de paso 700 ÷ 3000 mm REV-D90 2 hojas, capacidad máxima por hoja 90 Kg, anchura del hueco de paso 900 ÷ 3000 mm Diseñadas para ser instaladas en las vías de evacuación, las puertas automáticas REVOLUS son extremadamente seguras, fiables y fáciles de instalar. El sistema “redundante” garantiza la apertura de las puertas en caso de avería de un elemento de la parte principal de la automatización. Este sistema permite la entrada en funcionamiento del componente secundario para efectuar la apertura de emergencia de la puerta automática, mientras que la batería de emergencia incorporada asegura la apertura de emergencia en un plazo de 5 segundos en caso de corte o fallo de suministro eléctrico. El sistema de automatización REVOLUS cumple la directiva de máquinas 2006/42 CE, la directiva de Compatibilidad Electromagnética EMC 2014/30/UE, la directiva de baja tensión LVD 2014/35/UE, y cuenta con la certificación de calidad TÜV SÜD (certificado número G623) y EN 16005.
    Especificaciones
    • •Alimentación 230 Vac 50-60Hz •Potencia máxima absorbida 100 W •Consumo en stand-by 6 W •Motor brushless 24 Vdc con encoder •Velocidad de apertura Máx 0,8 m/sec. •Velocidad de cierre Máx 0,6 m/sec. •Temperatura de funcionamiento -15° C + 50° C •Grado de protección IP2 •Frecuencia de uso Continuo 100% •Supervisión sensores de seguridad antes de cada apertura / cierre •Conforme al nivel de prestaciones “d” de la EN 13849-1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaREVOLUS90
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosSliding Doors Operator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators