Publique sus productos
Ladrillo Hueco del 7 (24*12*7)

Ladrillo Hueco del 7 (24*12*7)

4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
Ladrillo hueco doble de 7 cm. de espesor para fábrica de albañileria.
Especificaciones
  • Ladrillo hueco de arcilla cocida con doble perforación horizontal para fábrica de albañileria revestida.; Nombre: Hueco del 7.; Dimensiones y Tolerancias: Valor declarado: 240x120x67 mm, Recorrido:R1,Tolerancias del valor medio: T1.; Densidad Absoluta: 1930 Kg/m³, Tolerancia: Categoria D1 (%); Densidad aparente: 900 Kg/m³ (Limite ≤ 1000 Kg/m³) Tolerancia: Categoria D1 (10%), Resistencia a compresión normalizada: 5N/mm²; Esfuerzo a compresión (caras de apoyo):canto; Tipo de refrentado: Refrentado por mortero; Aislamiento acústico aéreo: Densidad aparente 900 Kg/m³, Tolerancia: Categoria: D1 (10%); Succión: Cwi.s (kg/m²*min): ≤2.0; Contenido en sales solubles activas: S0; Reacción al fuego: A1; Permeabilidad al vapor de agua: Coeficiente de difuisión al vapor de agua: 10 (valor tabulado por la norma EN1745:2012); Adherencia: Resistencia característica inicial a cortante de la pieza en combinación con el mortero: 0,15 N/mm², declaración basada en valores tabulados segun EN-998-2:2010, Anexo C.; Unidades aproximadas por m²: 34.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH-7
  • Familia de productoHollow clay brick
  • Grupo de productosTraditional
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)66
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.875
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniClass Blocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions

Disponibilidad en regiones

Europa