Publique sus productos
8060 Gustav A05
LAM

8060 Gustav A05

4.1 de 5 estrellas4.1(16 reseñas)
Traducido por Google,

LÁMPARAS ITALIANAS MODERNAS CON CRISTAL DE MURANO

Cuando amueblas tu hogar, son los pequeños detalles los que marcan la gran diferencia. Nada dice sofisticación y estilo único más claramente que la elección de la iluminación italiana moderna. La alta calidad del acabado, la variedad de opciones y el fuerte diseño contemporáneo añaden ese toque especial de estilo a la decoración de su interior.

Pero la iluminación italiana moderna no se trata solo de diseño, sino también de función. Un entorno de iluminación flexible es vital para sus niveles de energía y bienestar, desde una luz ambiental suave durante el día hasta una luz suave y difusa cuando se acuesta a dormir. A veces se necesita luz brillante y enfocada para leer, estudiar, mirar televisión o trabajar. En otros momentos, necesita una luz cálida y tenue que lo ayude a relajarse. Con la iluminación italiana moderna, puede combinar los ritmos naturales de su día para crear la iluminación perfecta para cada una de sus necesidades.

Con esto en mente, LAM produce y comercializa candelabros modernos de alta calidad que son hermosos a la vista, además de funcionales, fáciles de instalar y de usar. Los hábiles diseñadores que crean estos accesorios de iluminación contemporáneos para LAM diseñan cada modelo teniendo en cuenta sus necesidades. Entienden que la forma de la iluminación italiana moderna no solo debe combinar con cualquier decoración, sino que también debe ser original, elegante e impactante. Pero también entienden que la función debe ser flexible para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestro estilo de vida moderno y acelerado.

Además de lámparas de araña contemporáneas, LAM también le ofrece una amplia gama de otras opciones de iluminación, incluidas lámparas de pie, lámparas de mesa, apliques y lámparas de techo. Desde el diseño conceptual y la producción de nuestra moderna iluminación italiana hasta la instalación, LAM ofrece todo lo que usted, nuestro cliente, necesita.

Puede encontrar iluminación italiana moderna de LAM en los mejores puntos de venta de diseñadores en Italia, así como en más de 40 países en todo el mundo. También notará que nuestros productos están protegidos por un embalaje que no solo es resistente, sino que también está fabricado con recursos sostenibles. Aquí en LAM, estamos comprometidos a crear un mundo mejor para las generaciones futuras.

Especificaciones
  • LED Pcb 32 W - 4000 lumen - WW 2850-3200 K

    LED Pcb 32 W - 4200 lumen - NW 3800-4200 K

Especificaciones técnicas
  • Referencia8060_gustav_a05
  • Familia de productoPEOPLE AND LIGHT
  • Grupo de productos8060
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures