Publique sus productos
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight F100

    4.0 de 5 estrellas4.0(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Claraboya de cristal F100 de LAMILUX: una ventaja cristalina: luz natural para una sensación de bienestar

    Claraboya de cristal Smoke Lift F100 de LAMILUX: seguridad y confort para la vivienda y el lugar de trabajo

    Ya sea que se utilice en edificios administrativos o residenciales, escolares o industriales. LAMILUX Glass Skylight F100 es la respuesta óptima y energéticamente eficiente al deseo de luz natural de los tejados planos.

    LAMILUX Smoke Lift Glass Skylight F100 combina las ventajas de LAMILUX Glass Skylight F100 y de un SHEV eléctrico.

    [LISTA]
    Disponible con doble o triple acristalamiento de aislamiento térmico con valores Ug de 1,1 a 0,7 W/m2K opcionalmente con vidrio templado, y con película transparente mate si es necesario
    Disponible en 16 dimensiones para el modelo estándar y en 9 dimensiones para el modelo de elevación de humos
    Diferentes unidades de accionamiento de apertura para el modelo estándar
    Diferentes sistemas de sombra
    Montante de PRFV termoaislado, sin juntas, 15 (solo estándar), 30,40, 50 cm de altura, con valores U de 0,5 W/m2K a 0,9 W/m2K (según características)
    Declaración ambiental de producto según según EN 15804
    apertura rápida (165°) del elevador de humos en menos de 60 segundos
    extractor de humos de serie con ventilación multietapa
    [/LISTA]

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLamilux_F100
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de productosFlat roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-01-15
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia Norteamérica