LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus: ventanas de tejado plano para casas pasivas
La claraboya de vidrio FE Passivhaus de LAMILUX combina un excelente aislamiento térmico y hermeticidad con una generosa incidencia de la luz. Ha sido certificado por el renombrado Instituto Passive Houses en Darmstadt, Alemania, como el primer tragaluz adecuado para edificios pasivos y alcanza la máxima clase de eficiencia.
[LISTA]
clase superior de eficiencia de la casa pasiva: componente avanzado phA
coeficiente de transferencia de calor (USL): 0,84 W/(m²K)
menores pérdidas de calor y alta ganancia solar de calor
sistema completo con características isotérmicas impecables y libre de puentes térmicos
excelente hermeticidad por sellado de doble balón: rendimiento clase 4 - certificado según EN 1207
declaración ambiental de producto según ISO 14025 y EN 15804 (EPD - módulos A1 - D)
protección permanente contra caídas (GS-BAU-18)
disponible en nueve dimensiones
[/LISTA]
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Asia | Norteamérica |
|---|---|---|---|
Alemania | Australia | India | Estados Unidos |
Austria | Israel | México | |
Bélgica | Turquía | ||
Bosnia-Herzegovina | |||
Bulgaria | |||
Dinamarca | |||
Eslovaquia | |||
España | |||
Estonia | |||
Francia | |||
Hungría | |||
Irlanda | |||
Italia | |||
Letonia | |||
Lituania | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Ucrania |