Publique sus productos
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
    LAMINAIRE

    Door Grille L-DGD

    La referencia L-RA-G es una rejilla de retorno tipo retícula.

    Especificaciones
    • Características de las aletas: 0.4mm de espesor

      Material: Aluminio extruido AA6063.
      Acabado Estándar: Recubrimiento en polvo electrostático Blanco RAL 9003 o Gris Especial Laminaire.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL-DGD
    • Familia de productoReturn Grilles
    • Grupo de productosReturn Grilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniClass Return Air Grilles
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica