Publique sus productos
Rejilla de Retorno de Aire L-RA-LP
Rejilla de Retorno de Aire L-RA-LP
Rejilla de Retorno de Aire L-RA-LP
Rejilla de Retorno de Aire L-RA-LP
    LAMINAIRE

    Rejilla de Retorno de Aire L-RA-LP

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)


    La referencia L-RA-LP is una rejilla de retorno tipo louver.

    El tipo -A tiene 1" de espaciado entre aletas.
    El tipo -B tiene 1 11/32" de espaciado entre aletas.

    Especificaciones
    • Características de las aletas: 0.8mm de espesor, fijas, perfil curvo en S.

      Medida Nominal A (ancho):
      Tipo A: Desde 4" hasta 72", en incrementos de 2".
      Tipo B: Desde 8" hasta 72", en incrementos de 2".

      Medida Nominal B (alto):
      Tipo A: Desde 4" hasta 72", en incrementos de 2".
      Tipo B: Desde 8" hasta 72", en incrementos de 4".

      Material: Aluminio extruido AA6063.
      Acabado Estándar: Recubrimiento en polvo electrostático Blanco RAL 9003 o Gris Especial Laminaire.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL-RA-LP
    • Familia de productoReturn Grilles
    • Grupo de productosReturn Grilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniClass Return Air Grilles
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica