Publique sus productos
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1300-A – Three Cone Diffuser

    Traducido por Google,
    • Difusor de tres conos para grandes volúmenes de aire.
    • Fabricado en acero o aluminio.
    • Acabado en pintura electrostática blanca de alta resistencia.
    • T-BAR modular (medida marco exterior 24” x 24”) para instalaciones en techos de 60 x 60 cm.
    • Plenum metálico con cuello de 1” de alto.
    • Cuellos de 6”, 8”, 10”, 12” y 14” de diámetro disponibles.
    Especificaciones técnicas
    • Referencial-1300-a-three-cone-diffuser
    • Familia de productoCone Diffuser
    • Grupo de productosCone Diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica