Publique sus productos
Rejilla lineal  L-BG, y Rejilla lineal con dámper L-BG-OB
Rejilla lineal  L-BG, y Rejilla lineal con dámper L-BG-OB
Rejilla lineal  L-BG, y Rejilla lineal con dámper L-BG-OB
Rejilla lineal  L-BG, y Rejilla lineal con dámper L-BG-OB
    LAMINAIRE

    Rejilla lineal L-BG, y Rejilla lineal con dámper L-BG-OB

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)

    La referencia L-BG es una rejilla lineal cuya parte central es removible. Su versión -OB tiene un damper de control de flujo de aire que se regula por medio de unas perillas operables con un destornillador (-G).

    Especificaciones
    • Características de las aletas: Calibre 4mm, fijas, 1/2" de separación.
      Ángulo de deflexión de las aletas: 0º, 15º, 30º.
      Medida Nominal A (Largo): De 12" hasta 72" en incrementos de 2".
      Medida Nominal B (Alto): 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12".
      Material: Aluminio AA6063.
      Acabado estándar: Recubrimiento de pintura en polvo Blanco RAL 9003 o Gris Especial de Laminaire.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL-BG
    • Familia de productoLinear Grilles and Diffusers
    • Grupo de productosLinear Grilles and Diffusers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica