Publique sus productos
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
    LAMINAIRE

    Perforated diffuser L-FL

    La referencia L-AV-4Way es un difusor tipo louver de montaje sobre-puesto en el techo con la parte central removible.

    Especificaciones
    • Cantidad de vías: 4.

      Características de las aletas: Calibre 1.2mm, fijas, 1.5" de separación.

      En difusores cuadrados, las medidas nominales A (ancho) o B (alto) son de 6" hasta 30" en incrementos de 3".

      En difusores rectangulares, la medida nominal A (ancho) es de 9" hasta 30" en incrementos de 3". La medida nominal B (alto) es de 6" hasta 27" en incrementos de 3".

      Material: Aluminio AA6063.
      Acabado estándar: Recubrimiento de pintura en polvo Blanco RAL 9003 o Gris Especial de Laminaire.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL-FL
    • Familia de productoPerforated Diffuser
    • Grupo de productosPerforated Diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descripción Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica