Publique sus productos
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

La referencia L-JS-4Way es un difusor de techo tipo louver.

Especificaciones
  • Cantidad de vías: 4.

    Características de las aletas: Calibre 0.8mm, fijas, 1" de separación.

    En difusores cuadrados L-JS-4Way_Square, las medidas nominales A (ancho) o B (alto) son de 6" hasta 24" en incrementos de 2".

    En difusores rectangulares L-JS-4Way_Rectangular, la medida nominal A (ancho) es de 8" hasta 24" en incrementos de 2". La medida nominal B (alto) es de 6" hasta 22" en incrementos de 2".

    También disponibles en medidas nominales de 9", 15" y 21".

    Material: Aluminio AA6063.
    Acabado estándar: Recubrimiento de pintura en polvo Blanco RAL 9003 o Gris Especial de Laminaire.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL-RD
  • Familia de productoRotational Diffuser
  • Grupo de productosRotational Diffuser
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)600
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04
  • Descripción Uniclass 2015Air terminals and diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica