Publique sus productos
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    La referencia L-JS-4Way es un difusor de techo tipo louver.

    Especificaciones
    • Cantidad de vías: 4.

      Características de las aletas: Calibre 0.8mm, fijas, 1" de separación.

      En difusores cuadrados L-JS-4Way_Square, las medidas nominales A (ancho) o B (alto) son de 6" hasta 24" en incrementos de 2".

      En difusores rectangulares L-JS-4Way_Rectangular, la medida nominal A (ancho) es de 8" hasta 24" en incrementos de 2". La medida nominal B (alto) es de 6" hasta 22" en incrementos de 2".

      También disponibles en medidas nominales de 9", 15" y 21".

      Material: Aluminio AA6063.
      Acabado estándar: Recubrimiento de pintura en polvo Blanco RAL 9003 o Gris Especial de Laminaire.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL-RD-deflectors
    • Familia de productoRotational Diffuser
    • Grupo de productosRotational Diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descripción Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica