Publique sus productos
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
    LAMINAIRE

    Roto Louver Grille L-RL

    La referencia L-V es una rejilla de suministro de aire, con aletas de simple deflexión (únicamente verticales).

    Especificaciones
    • Características de las aletas: Calibre 1.3mm, orientables individualmente, 0.75" de separación.

      Medidas nominales A (ancho) o B (alto) son de 4" hasta 60" en incrementos de 2". 

      Material: Aluminio AA6063.
      Acabado estándar: Recubrimiento de pintura en polvo Blanco RAL 9003 o Gris Especial de Laminaire.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL-RL
    • Familia de productoSupply Grilles
    • Grupo de productosSupply Grilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
    • Descripción Uniclass 2015Air ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniClass Supply Air Grilles
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica