Publique sus productos
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
    LAMINAIRE

    L-VL Round Grille

    Traducido por Google,
    • Rejilla redonda tipo cubo.
    • Fabricado en aluminio con rejillas de 12,5 x 12,5 mm, útil para inyección o extracción de aire forzado o pasivo, también se puede instalar en fachadas como salida de redes de gas o cualquier otro sistema que requiera evacuación al exterior.
    • Su diseño arquitectónico permite su uso en espacios elegantes, así como en baños y áreas comerciales o institucionales.
    • Acabado en pintura electrostática blanca de alta resistencia.
    • Tipo cubo 1/2” x1/2”
    • Disponible:L-VL-5 = Tamaño nominal 5”L-VL-8 = Tamaño nominal 8”
    • Compuerta opcional L-D2, solo disponible para 8” de diámetro para L-VL.
    Especificaciones técnicas
    • Referencial-vl-round-grille
    • Familia de productoRound Grille
    • Grupo de productosRound Grille
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica