Publique sus productos
Muro Cortina
Muro Cortina
Muro Cortina
Muro Cortina
Muro Cortina
    Laminam

    Muro Cortina

    4.8 de 5 estrellas4.8(13 reseñas)

    MURO CORTINA

    Las tablas Laminam se pueden utilizar para la realización de celdas en muro cortina. Las estructuras utilizadas son las mismas que las utilizadas para el vidrio. La tabla se pega a un bastidor de refuerzo de aluminio y se ensambla con material aislante y chapa prenso plegada para crear una celda aislada y alternativa al elemento de vidrio. Se pueden usar tablas Laminam 3+, Laminam 5+ y Laminam 12+, dependiendo de las prestaciones requeridas y de las características del edificio y del sitio.

    Laminam Spa produce y suministra placas de gres porcelanato para la construcción de fachadas ventiladas / muro cortina. La ejecución es responsabilidad de empresas especializadas que se encargan del proyecto y de la instalación. El Project Management de Laminam SpA suministra asistencia técnica y los valores de resistencia de la placa al viento para un dimensionamiento correcto y una instalación correcta.

    Póngase en contacto con Laminam

    Especificaciones
    • - Tabla de gres porcelánico Laminam

      Revestimiento externo hecho con porcelana laminada obtenida por molienda en húmedo de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas, componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con moldeado especial en Compatter y sinterización a 1200 °C, con cocción híbrida (gas/electricidad). Con canto cuadrado de un solo calibre y con refuerzo estructural hecho con fibra de vidrio aplicada mediante proceso industrial controlado (malla de fibra de vidrio aplicada en el revés).

      Espesor nominal …/….

      Formatos: 1000x3000mm/ 1620x3240mm o sub-formatos adecuados para el proyecto

      Laminam SpA darà al diseñador y a la Dirección de Obras los valores gráficos y de diseño de resistencia de placa relacionados con el sistema adoptado.

      FACHADA CONTINUA MECÁNICA

      - Suministro y colocación de la subestructura de soporte

      - Revestimiento externo en paneles obtenidos del ensamblaje de tablas en bastidores. La fijación entre los dos elementos se efectúa mediante silicona estructural, adhesivo poliuretánico o polímero MS, además de cinta biadhesiva. El fabricante indica la imprimación y el limpiador que pudieran ser necesarios, además del espesor del cordón de silicona. También se utiliza un prensador mecánico atornillado a los montantes y travesaños. Cada bastidor está compuesto por perfiles de caja o de sección genérica de aluminio unidos mediante escuadras, piezas angulares o sistemas específicos. Fijación a la retícula portante mediante enganches mecánicos específicos presentes en el panel o fijados en el mismo. Estos enganches sujetan los perfiles mediante puntos de anclaje fijos y correderos permitiendo dilataciones térmicas. Tacos de fijación a la pared convenientemente dimensionados y adecuados al tipo de soporte. La distancia entre ejes horizontal de la subestructura de soporte se debe determinar en relación con el sitio, la altura del edificio y la presión del viento. Junta mínima entre las tablas de 5 mm.

      Apartados no incluidos en la oferta (gastos a su cargo):

      - IVA;

      - suministro y colocación de material aislante;

      - andamios o plataformas;

      - gastos de obra;

      - eliminación de cajas de embalaje o materiales resultantes;

      - cierre inferior y superior en otro material;

      - todo lo que no esté expresamente previsto en la oferta.

      FACHADA CONTINUA ESTRUCTURAL

      - Suministro y colocación de la subestructura de soporte

      - Revestimiento externo en paneles obtenidos del ensamblaje de tablas en bastidores. La fijación entre los dos elementos se efectúa mediante silicona estructural, adhesivo poliuretánico o polímero MS, además de cinta biadhesiva. El fabricante indica la imprimación y el limpiador que pudieran ser necesarios, además del espesor del cordón de silicona. Cada bastidor está compuesto por perfiles de caja o de sección genérica de aluminio unidos mediante escuadras, piezas angulares o sistemas específicos. Fijación a los perfiles verticales mediante enganches mecánicos específicos presentes en el panel. Estos enganches sujetan los perfiles mediante puntos de anclaje fijos y correderos permitiendo dilataciones térmicas. Tacos de fijación a la pared convenientemente dimensionados y adecuados al tipo de soporte. La distancia entre ejes horizontal de la subestructura de soporte se debe determinar en relación con el sitio, la altura del edificio y la presión del viento. Junta mínima entre las tablas de 5 mm.

      Apartados no incluidos en la oferta (gastos a su cargo):

      - IVA;

      - suministro y colocación de material aislante;

      - andamios o plataformas;

      - gastos de obra;

      - eliminación de cajas de embalaje o materiales resultantes;

      - cierre inferior y superior en otro material;

      - todo lo que no esté expresamente previsto en la oferta.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceramic-slab-curtain-wall
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de productosCurtain walls
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)3.5
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)8.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19
    • Título OmniClass Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls