Publique sus productos
Fachada Ventilada/ Sistema Adhesivo
Fachada Ventilada/ Sistema Adhesivo
Fachada Ventilada/ Sistema Adhesivo
Fachada Ventilada/ Sistema Adhesivo
Fachada Ventilada/ Sistema Adhesivo
Fachada Ventilada/ Sistema Adhesivo
Fachada Ventilada/ Sistema Adhesivo
    Laminam

    Fachada Ventilada/ Sistema Adhesivo

    ADHESIVO/ FIJACIÓN INVISIBLE

    Las tablas Laminam se pueden fijar en la fachada ventilada mediante adhesivo aplicado directamente en la obra sobre los perfiles de la subestructura de soporte. Se pueden usar tanto tablas Laminam 3+ como tablas Laminam 5+, dependiendo de las prestaciones requeridas y de las características del edificio y del sitio.

    Laminam Spa produce y suministra placas de gres porcelanato para la construcción de fachadas ventiladas / cortina. La ejecución es responsabilidad de empresas especializadas que se encargan del proyecto y de la instalación. El Project Management de Laminam SpA suministra asistencia técnica y los valores de resistencia de la placa al viento para un dimensionamiento correcto y una instalación correcta.

    Póngase en contacto con Laminam

    Especificaciones
    • - Tabla de gres porcelánico Laminam

      Revestimiento externo hecho con porcelana laminada obtenida por molienda en húmedo de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas, componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con moldeado especial en Compatter y sinterización a 1200 °C, con cocción híbrida (gas/electricidad). Con canto cuadrado de un solo calibre y con refuerzo estructural hecho con fibra de vidrio aplicada mediante proceso industrial controlado (malla de fibra de vidrio aplicada en el revés).

      Espesor nominal …/….

      Formatos: 1000x3000mm/ 1620x3240mm o sub-formatos adecuados para el proyecto

      Laminam SpA darà al diseñador y a la Dirección de Obras los valores gráficos y de diseño de resistencia de placa relacionados con el sistema adoptado.

      - Suministro y colocación de la subestructura de soporte

      - Mediciones, dimensionamiento y planificación ejecutiva.

      - Subestructura de soporte hecha de perfiles de aluminio o acero, con forma y sección adecuadas, de dimensiones apropiadas según el cálculo estructural, fijados al soporte mediante grapas en “L” de aluminio o acero. Estas grapas sujetan los perfiles mediante puntos de anclaje fijos y correderos permitiendo dilataciones térmicas. Tacos de fijación a la pared convenientemente dimensionados y adecuados al tipo de soporte en cuestión.

      - Fijación realizada mediante adhesivo monocomponente (silicona, adhesivo poliuretánico o polímero MS) y cinta biadhesiva para el pegado inmediato de la tabla. El fabricante indica el espesor del cordón de silicona y el protocolo de aplicación del adhesivo. La distancia entre ejes horizontal de la subestructura de soporte se debe determinar en relación con el sitio, la altura del edificio y la presión del viento. Junta mínima entre las tablas de 5 mm.

      - Suministro de intradoses (de chapa de aluminio prenso plegada o gres porcelánico), cierre superior e inferior, juntas.

      - Suministro de intradoses en tablas Laminam.

      - Colocación en obra de subestructura de soporte y tablas Laminam, incluida mano de obra, equipos, elementos de fijación (tacos, tornillos, etc.), corte de las tablas para obtener los subformatos a partir de los formatos principales.

      Apartados no incluidos en la oferta (gastos a su cargo):

      - IVA;

      - suministro y colocación de material aislante;

      - andamios o plataformas;

      - gastos de obra;

      - eliminación de cajas de embalaje o materiales resultantes;

      - cierre inferior y superior en otro material;

      - todo lo que no esté expresamente previsto en la oferta.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceramic-slab-adhesive-fixing-system
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de productosVentilated façades/ Rainscreen
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)3.5
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)24.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19
    • Título OmniClass Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls